Опубликуйте свои продукты
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
    Tadano [タダノ]

    GR-800XL-4 / GR-700EX-4

    4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)

    Next-Generation RTs

    In the making of products at Tadano, our number one priority is safety.
    These fully equipped cranes feature comfortable cab newly designed with an emphasis on stable operability for the operator.
    Using Tadano's vaunted state-of-the-art control technology, we have safely enhanced functionality while also optimizing operational
    efficiency and minimizing environmental impact.
    Backed by trust earned over many years, Tadano's high levels of safety, quality, and efficiency adapt to the changing needs of your business.
    Our next generation of cranes carries on this tradition.
    Experience new rough terrain cranes which are the pride of Tadano!

    Cпецификация
    • Crane capacity: 80 US ton (72.6 metric ton)
      Max. lifting height: 154.5 ft (47.1 m) [Boom]
                                        211.3 ft (64.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 145.0 ft (44.2 m) [Boom]
                                            160.0 ft (48.8 m) [Jib]
      5-section long boom: 39.4 ft ~ 154.2 ft (12.0 m ~ 47.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 9,600 lbs (4,350 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgr-800xl-4
    • Тип продукцииCrane
    • Группа продукцииRough Terrain Crane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3820
    • Ширина (мм)3315
    • Глубина (мм)14375
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    • Масса нетто (кг)45270
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - кран
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (9)