Опубликуйте свои продукты
GT-800XL-2
GT-800XL-2
    Tadano [タダノ]

    GT-800XL-2

    Opening Up New Realms of Cutting-Edge Truck Crane Technology

    Driving Performance

    Ideal for use as a taxi crane, with high-speed travel for efcient deployment of equipment.
    Air suspension, automated manual transmission and safety feature ensure safe and comfortable driving for operators.

    Lifting Performance

    The long, reliable boom and easy-to-setup jib are perfect for a variety of on-site needs, such as for high lifting and
    powerful lifting. 
    The Load Moment Limiter (AML-E2), with asymmetric outrigger extension width control and Smart Chart features, allows safer and more efcient use of the crane’ s full potential at all times.

    Cпецификация
    • Crane capacity: 80 US ton (72.6 metric ton)
      Max. lifting height: 153.2 ft (46.7 m) [Boom]
                                        211.0 ft (64.3 m) [Jib]
      Max. working radius: 135.0 ft (41.1 m) [Boom]
                                          160.0 ft (48.8 m) [Jib]
      5-section long boom: 39.5 ft ~ 154.3 ft (12.0 m ~ 47.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 58.7 ft (10.3 m / 17.9 m), 3.5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 23' 7-1/2" (7.2 m)
                                            Mid. 15' 11-3/8" (4.86 m)
                                            Min. 7' 7" (2.31 m)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgt-800xl-2
    • Тип продукцииCrane
    • Группа продукцииTruck Crane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3755
    • Ширина (мм)2590
    • Глубина (мм)14330
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    • Масса нетто (кг)39660
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - кран
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)