This fully integrated fixed station analog command unit accommodates up to 10 ADA-compliant area of rescue stations. The unit provides both audible and visual indicators for an incoming call - LED lights indicate the calling location.
Features and Benefits
• Automatically and continuously supervises for integrity (opens, shorts, and system ground fault), low battery backup, and 24VDC input power fail—alerts by relay output to an addressable fire panel, LED, and sounder
• On-site calling requires no outside phone line
• Off-site calling requires one (1) analog phone line (PSTN line)
• Solid LED indicates active call. Flashing LEDs indicate stations that are waiting to be answered. When first call is completed, second call is automatically placed and Command Unit rings. Multiple calls are placed in queue on a “first-in, first-out (FIFO)” basis.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |