Опубликуйте свои продукты
Base cabinet 2 doors
Tantum

Base cabinet 2 doors

4.6 из 5 звезд4.6(14 отзывы)

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Cпецификация
  • .

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBase_cabinet_two_door
  • Тип продукцииTantum
  • Группа продукцииKitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФанера
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCМебель
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 17 11
  • Наименование OmniClassCasework Component Cabinets

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия
Швеция