Опубликуйте свои продукты
Material Cabinet, 2 doors
Tantum

Material Cabinet, 2 doors

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Cпецификация
  • .

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMaterial_cabinet_two_doors
  • Тип продукцииTantum
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1950
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФанера
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 17 11
  • Наименование OmniClassCasework Component Cabinets

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия
Швеция