Опубликуйте свои продукты
Wall Cabinet 2 glass doors 900
Wall Cabinet 2 glass doors 900
    Tantum

    Wall Cabinet 2 glass doors 900

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Cпецификация
    • .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall_cabinet_two_glass_doors_90
    • Тип продукцииTantum
    • Группа продукцииKitchen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Глубина (мм)370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФанера
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 17 11
    • Наименование OmniClassCasework Component Cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия
    Швеция