Опубликуйте свои продукты
Countertop
Countertop
    Tantum

    Countertop

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCountertop_d60
    • Тип продукцииTantum
    • Группа продукцииKitchen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФанера
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 17 11
    • Наименование OmniClassCasework Component Cabinets