Опубликуйте свои продукты
Low Base Cabinet, 2 drawers
Low Base Cabinet, 2 drawers
    Tantum

    Low Base Cabinet, 2 drawers

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Cпецификация
    • .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLow_base_cabinet_two_drawers
    • Тип продукцииTantum
    • Группа продукцииKitchen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)520
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФанера
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 17 11
    • Наименование OmniClassCasework Component Cabinets