Опубликуйте свои продукты
Vinyl Flooring Ambienta Design
Tarkett Brasil

Vinyl Flooring Ambienta Design

Tarkett's Ambienta® is a Modular Vinyl which offer a magnificentdesign enhance all the sophistication you're looking for in your projects. Colors, textures, patterns and natural elements blend together to form exclusive and inspiring designs; for commercial, residential and quick installation use Ambienta® vinyl floors have EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive that consists of a layer of protection against UV rays, making the floor more resistant to fading and easier and more economical to clean. • WIDTH: 208mm (Group 24192) / 920mm (Group 24723) • HEIGHT: 3mm • DEPTH: 1230mm (Group 24192) / 920mm (Group 24273) • WEIGHT: 5.15kg/m²
Cпецификация
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаambienta-design
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииLVT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCFloor
  • Код ETIMEG020100
  • Название ETIMBuilding - Finishing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Описание Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Наименование OmniClassResilient Flooring

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
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
2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
3.2 из 5 звезд 3.2 (10)