Опубликуйте свои продукты
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
    Tarkett Brasil

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Following international design trends, Tarkett Decode® vinyl flooring has patterns to please the most refined tastes. With patterns ranging from burnt cement, wood and noble stones to the most vivid colors, Decode® allows you to repaint commercial environments with style and personality. 

    • WIDTH: 2m

    • HEIGHT: 2,0mm (Group 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0mm (Group 25086)

    • DEPTH: 25m (Group 25104) / 23m (Group 25145, 25086, 25098) / 20m (Group 26540)

    • WEIGHT: 2,65kg/m² (Group 25104) / 3,00kg/m² (Group 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Group 26540) / 2,50kg/m² (Group 25086)

    Cпецификация
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDecode
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииHeterogeneous
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вЛюксембург
    • Страна-производительЛюксембург
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
    • Код ССКПУ ООН30161707
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Описание Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15
    • Наименование OmniClassResilient Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка