Опубликуйте свои продукты
Vinyl Flooring Square
Tarkett Brasil

Vinyl Flooring Square

Inspirada nos tecidos e materiais naturais, a Linha Square, de pisos vinílicos autoportantes, é indicada para ambientes corporativos modernos e tecnológicos. A coleção de pisos vinílicos Tarkett Square Set possui base antiderrapante e não requer adesivo em sua instalação. Disponível também em base acústica - ainda mais conforto.Ideal para a aplicação sobre piso elevado, os pisos vinílicos Tarkett Square oferecem instalação rápida, conforto térmico e redução de ruídos ao caminhar.

Cпецификация
    • Conforto acústico
    • Conforto térmico
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSquare
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииLVT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)4
  • Ширина (мм)950
  • Глубина (мм)950
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
  • Код ССКПУ ООН30161707
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Описание Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Наименование OmniClassResilient Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка