Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

GRANIT SAFE.T

Уникальная ссылка: TA-GR-SAF-T
Брэнд: Tarkett
Тип продукции: Flooring
Группа продукции: Homogeneous single layered vinyl flooring
Дата публикации: 2016-06-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)

Granit Safe.T is a durable flooring solution for heavy-traffic wet areas where safety is of utmost importance. It provides a confident grip for bare feet and reduces the risk of slipping, even when covered with soap and water. And to keep it always clean, our trademarked Safety Clean XP surface treatment protects it from stains and eases maintenance. The 16 colours are specially designed to coordinate with the other products and accessories of the iQ Granit multi-solution family.

  • Slip-resistant R10 grip
  • Waterproof installation
  • Easy to clean and maintain
  • Ideal for heavy-traffic areas
  • Part of a multi-solution offer


Основной материал: Vinyl
Вспомогательный материал: Vinyl
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Ламинат
Классификация IFC: Building Element
Название по ССКПУ ООН: Flooring
Код ССКПУ ООН: 301617
Uniclass 1.4 Код: L53
Uniclass 1.4 Описание: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Код: SS-20-42
Uniclass 2.0 Описание: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Код: 20-42
NBS Reference Описание: Floor Covering And Finishing Systems