Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

iQ Eminent

Уникальная ссылка: TA-IQ-EMI
Брэнд: Tarkett
Тип продукции: Flooring
Группа продукции: Homogeneous single layered vinyl flooring
Дата публикации: 2015-06-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.

Available in a palette of primary and neutral colours in a unique non directional design with 3D effect, iQ Eminent offers extra design flexibility for architects looking to create a harmonious flooring experience. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor provides extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.

  • Unique design with 3D effect
  • Ideal for heavy-traffic areas
  • Best life-cycle cost on the market
  • Unique dry-buffing surface restoration


Основной материал: Vinyl
Вспомогательный материал: Vinyl
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Ламинат
Классификация IFC: Building Element
Название по ССКПУ ООН: Flooring
Код ССКПУ ООН: 301617
Uniclass 1.4 Код: L53
Uniclass 1.4 Описание: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Код: SS-20-42
Uniclass 2.0 Описание: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Код: 20-42
NBS Reference Описание: Floor Covering And Finishing Systems