Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

GRANIT MULTISAFE

Уникальная ссылка: TA-MU-GRA
Брэнд: Tarkett
Тип продукции: Flooring
Группа продукции: Homogeneous
Дата публикации: 2016-06-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)

Granit Multisafe is an extremely durable safety floor that helps prevent the risk of slipping in schools, hospitals and other heavy-traffic wet areas like public bathrooms and shower rooms. A studded anti-slip grip provides a high level of protection for bare feet, even when the floor is covered with soap and water. The 16 colours are specially designed to coordinate with the other products and accessories of the iQ Granit multi-solution family.

  • Studded, slip-resistant R10 grip
  • Waterproof installation
  • Hygienic and easy to maintain
  • Ideal for heavy-traffic areas
  • Part of a multi-solution offer


Основной материал: Vinyl
Вспомогательный материал: Vinyl
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Ламинат
Классификация IFC: Building Element
Название по ССКПУ ООН: Flooring
Код ССКПУ ООН: 301617
Uniclass 1.4 Код: L53
Uniclass 1.4 Описание: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Код: SS-20-42
Uniclass 2.0 Описание: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Код: 20-42
NBS Reference Описание: Floor Covering And Finishing Systems