Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

TX SELECTION

Уникальная ссылка: TA-TX-SEL
Брэнд: Tarkett
Тип продукции: Flooring
Группа продукции: Heterogeneous vinyl
Ширина (мм): 200
Дата публикации: 2018-06-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)

Available in a selection of classic designs and colours to better match existing floors, the TX Selection acoustic vinyl floor collection is a great way to ensure your home never goes out of style. Constructed with a foam backing, this durable floor provides good underfoot comfort and reduces sound by 20dB. Treated with our Top Clean surface protection for easy maintenance and extra resistance to scuffs, scratches and stains.

  • Classic colours and designs
  • Excellent 20dB sound reduction
  • Underfoot comfort
  • Resistant to scuffs, scratches and stains
  • Easy to clean and maintain


Основной материал: Vinyl
Вспомогательный материал: Vinyl
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Напольная плитка - Ламинат
Классификация IFC: Building Element
Название по ССКПУ ООН: Flooring
Код ССКПУ ООН: 301617
Uniclass 1.4 Код: L53
Uniclass 1.4 Описание: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Код: SS-20-42
Uniclass 2.0 Описание: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42
Uniclass 2015 Описание: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Код: 20-42
NBS Reference Описание: Floor Covering And Finishing Systems
Номер OmniClass: 23-15 17 15 13
Наименование OmniClass: Plastic Flooring
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium

BIMobject®