Опубликуйте свои продукты
Granit Safe.T
Tarkett

Granit Safe.T

Granit Safe.T is a durable flooring solution for heavy-traffic wet areas where safety is of utmost importance. It provides a confident grip for bare feet and reduces the risk of slipping, even when covered with soap and water. And to keep it always clean, our trademarked Safety Clean XP surface treatment protects it from stains and eases maintenance. The 24 new colours are specially designed to coordinate with the other products and accessories of the iQ Granit multi-solution family.

Cпецификация
    • Made in Sweden
    • Slip-resistant R10 grip
    • Waterproof installation
    • Easy to clean and maintain
    • Ideal for heavy-traffic areas
    • Part of iQ Granit- iQ Eminent multi-solution offer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-granit-safe-t
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Homogeneous vinyl
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка