Опубликуйте свои продукты
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70

    Advanced digital printing technology enables exceptionally detailed visuals, revealing subtle textures, tonal depth and organic variation for a truly authentic appearance. Combined with a rigid core construction and an extra‑thick wear layer, the collection is engineered to perform under very heavy traffic while maintaining its refined, natural look over time.

    Cпецификация
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
      • Enhanced performance for high‑traffic commercial areas
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtarkett-id-classics-and-naturals-click-ultimate-70
    • Тип продукцииTARKETT
    • Группа продукцииFlooring - Modular Vinyl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42
    • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка