Опубликуйте свои продукты
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
    Tarkett

    iD Inspiration Click Solid 55

    iD Inspiration Click achieves more rapid and easier installation thanks to its fold-down click system. We’ve reinforced the rigidity for our iD Inspiration Click Solid 30 and 55 designs, moving away from resilient to semi-rigid characteristics. The rigidification grants extra stability to our products and offers the possibility to place them directly over existing flooring and ceramic tiles with tight joints (see installation notice).

    Cпецификация
      • Engineered for high traffic environments
      • Fast installation
      • Easy renovation
      • Easy-care and low-maintenance
      • 42 decors
      • 4 formats
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtarkett-id-inspiration-click-solid-55
    • Тип продукцииTARKETT
    • Группа продукцииFlooring - Modular Vinyl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42
    • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка