Опубликуйте свои продукты
iQ Eminent
Tarkett

iQ Eminent

With its beautiful honed and polished natural stone design, iQ Eminent provides a new tonal palette with a sophisticated and rich touch. Both muted and bold, this collection supports biophilic design and allows for spaces to be created with well-being in mind. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor provides extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.

Cпецификация
    • Unique design with 3D effect
    • Ideal for heavy-traffic areas
    • Best life-cycle cost on the market
    • Unique dry-buffing surface restoration
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-iq-eminent
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Homogeneous vinyl
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка