Опубликуйте свои продукты
iQ Granit Acoustic
Tarkett

iQ Granit Acoustic

iQ Granit Acoustic vinyl floor provides outstanding performance while enhancing underfoot comfort and reducing sound by 15dB. Designed for heavy traffic areas where silence is required such as corridors and patient rooms, it is extremely durable and resistant to wear, stain and abrasion. To keep it clean, no need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor’s original appearance. The 20 colours are specially designed to coordinate with the other products and accessories of the iQ Granit multi-solution family.

Cпецификация
    • 15dB sound reduction
    • Underfoot comfort
    • Unique dry-buffing surface restoration
    • Ideal for heavy-traffic areas
    • Part of a multi-solution offer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-iq-granit-acoustic
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Homogeneous vinyl
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка