Опубликуйте свои продукты
Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

This collection is C2C Certified® Gold. The most sustainable flooring solution on the market, Originale linoleum is made with 97% of natural raw materials, and 77% of renewable materials. Inspired by the natural purity design of our 100% Linen design, Originale fuses delicately distinctive patterns with soft colours made from the finest pigments. The unique palette of tone on tone shades takes its cue from nature. Treated with our new Essenza+, an improved non-PU acrylic surface protection.

Cпецификация
    • Cradle to Cradle certified® Gold
    • Carbon negative from cradle to gate
    • Recyclable post-use
    • Soft colours inspired by nature with carefully selected pigments
    • Essenza+ non-PU acrylic surface treatment with improved durability
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Linoleum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка