Опубликуйте свои продукты
Originale Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Originale Silencio xf² (3.8mm)

This acoustic solution offers an excellent sound reduction of 19dB. Inspired by the natural purity of our 100% Linen design, Originale fuses delicately distinctive patterns with soft colours made from the finest pigments. The unique palette of tone on tone shades takes its cue from nature. One of the most sustainable flooring solutions on the market, our linoleum is made with up to 97% of natural raw materials. It is treated with our unique xf² surface protection for extreme durability, easy cleaning and cost-effective maintenance.

Cпецификация
    • 19dB sound reduction
    • Good underfoot comfort
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Soft colours inspired by nature with carefully selected pigments
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Linoleum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка