Опубликуйте свои продукты
Meteor 70
Tarkett

Meteor 70

Meteor 70 is the perfect flooring solution alternative when a budget solution is needed.


Meteor 70 offers a 10 colour range with an «at home» feeling answering comfort needs in both residential and semi-commercial applications, namely in Housing and Aged Care environments.


It combines a good resistance thanks to its 0,7mm wear layer and comfort with 7dB impact sound reduction. Meteor 70 comes in a practical, easy to maintain roll format.

Cпецификация
    • Made in Europe
    • Provides warmth and good underfoot comfort
    • TopClean™ PUR surface protection helps to simplify cleaning and maintenance
    • No wax or polish required
    • 5 new colours providing an 'at home' feeling
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-meteor-70
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Heterogeneous vinyl
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалВинил
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка