Опубликуйте свои продукты
Droptile Speckle
Tarkett

Droptile Speckle

Droptile Speckle (30.0mm) is the ideal solution for all types of free weights areas, for the toughest of workouts. It has a superior resistance to impacts and falling of heavy loads (up to 200kg) thanks to its 30mm 3-layers composition, with extra high density top layer. It is suitable for installations in upper floors thanks to its vibrations reduction performance.

Cпецификация
    • Superior impact resistance up to 200kg
    • Acoustic performance up to 24dB
    • Fire performance Cfl-s1
    • Adhesive-free for easy installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-sports-droptile-speckle
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Indoor Sports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Разработано вГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - резиновый пол
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка