Dropzone Speckle (8.0mm) is a versatile solution for rubber floorings dedicated to strength, cardio and weight rooms. It has excellent durability and high resistance to mechanical wear thanks to a first class choice of raw materials and high traction properties. It is durable thanks to its 8mm layer made from a minimum of 90% black recycled rubber granules. Dropzone Speckle (8.0mm) is an ergonomic solution that provides extreme comfort. It helps contribute to the protection of athletes muscles and joints during various types of workouts.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Африка |
|---|---|---|
Афганистан | Австрия | Египет |
Бахрейн | Бельгия | |
Израиль | Великобритания | |
Иордания | Венгрия | |
Ирак | Германия | |
Катар | Греция | |
Кувейт | Дания | |
Ливан | Испания | |
Объединенные Арабские Эмираты | Италия | |
Оман | Латвия | |
Палестина | Литва | |
Турция | Люксембург | |
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Португалия | ||
Словакия | ||
Словения | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Чехия | ||
Швейцария | ||
Швеция | ||
Эстония |