High performance multi-sports & multi-use solution!
Our Lumaflex Energy sub-construction is combined with Linosport xf² to achieve high sports performance and resistance to light multi-use. Ideal solution for multi-sports up to competition level thanks to 15mm real wood sub construction made exclusively from birch, that provides comfort and performance for enhanced sports experience.
It offers high resistance to point loads (up to 800kg) and heavy rolling loads (up to 500kg) thanks to unique double Tongue & Groove interlocking system, Lumaflex Energy can accommodate non-sportive events (tables, chairs, etc…) without the need of any floor protection.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Африка |
|---|---|---|
Афганистан | Австрия | Египет |
Бахрейн | Бельгия | |
Израиль | Великобритания | |
Иордания | Венгрия | |
Ирак | Германия | |
Катар | Греция | |
Кувейт | Дания | |
Ливан | Испания | |
Объединенные Арабские Эмираты | Италия | |
Оман | Латвия | |
Палестина | Литва | |
Турция | Люксембург | |
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Португалия | ||
Словакия | ||
Словения | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Чехия | ||
Швейцария | ||
Швеция | ||
Эстония |