Опубликуйте свои продукты
Omnisports Active+
Tarkett

Omnisports Active+

Now with our new X3LT Technology for enhanced game experience!


Omnisports Active+ (8.1 mm) is a P2 vinyl sports floor that provides the ideal balance of sports performance and comfort for enhanced game experience. Omnisports Active + (8.1 mm) offers over 35% shock absorption contributing to athletes’ safety and performance. Omnisports Active + (8.1 mm) is reinforced with our factory-applied and trademarked Top Clean XP™ surface treatment for extra durability and cost-effective maintenance.

Cпецификация
    • Made in France
    • P2 level chock absorption : ≥35%
    • Good underfoot and acoustic comfort
    • Uniformly reactive surface for consistent ball bounce
    • Resistance to stains and scratches: 0.70mm PU reinforced wear layer
    • Available with the GreenLay™ exclusive installation method : 98% adhesive-free
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-sports-omnisports-active-plus
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Indoor Sports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)8.1
  • Ширина (мм)2000
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)4.76
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка