Опубликуйте свои продукты
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Now with our new X3LT Technology for enhanced game experience !


Omnisports Training (5.0 mm) is a vinyl floor for leisure activities and small sports facilities in schools and fitness centers. Offering good shock absorption and acoustic comfort, Omnisports Training (5.0 mm) is can be used in boxing clubs, fitness and wellness centers.

Omnisports Training (5.0 mm) is reinforced with our factory-applied and trademarked Top Clean XP™ surface treatment for extra durability and cost-effective maintenance.

Cпецификация
    • Made in France
    • Good shock absorption level: 18%
    • Good walking and acoustic comfort
    • Excellent resistance to indentation marks: 0.11mm
    • Optimal stain and scratch resistance: 0.70 mm-thick reinforced vinyl wear layer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-sports-omnisports-training
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Indoor Sports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)5
  • Ширина (мм)2000
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)3.6
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка