Опубликуйте свои продукты
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
    TATA Doors

    TATA Wooden Door @001

    4.1 из 5 звезд4.1(54 отзывы)

    ◉Proper name:First Meeting

    ◉Model number:@001

    ◉Style orientation:simple Nordic

    ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

    ◉Surface techniques:paint-free

    ◉Superficial material:PET 

    ◉Application space:bedroom/living room/study room

    ◉Product culture:fall in love in a second. ◉Product story:The shades of colour change, the cascade of geometrical design is strewn at random, dark local edge adorns,all of which give the door a fashionable and modern temperament.

    Cпецификация
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDOOR
    • Тип продукцииDoor
    • Группа продукцииInterior Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-10
    • Номер версии2
    • Высота (мм)2260
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors