Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Уникальная ссылка: catnic-ctj
Брэнд: Tata Steel
Тип продукции: Lintels
Группа продукции: Catnic
Дата публикации: 2016-08-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Строительство - Beams & Lintels
Классификация IFC: Structural Member
Название по ССКПУ ООН: Steel beams
Код ССКПУ ООН: 30101704
Uniclass 1.4 Код: L3241
Uniclass 1.4 Описание: Lintels
Uniclass 2015 Код: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Описание: Lintels
Номер OmniClass: 23-13 21 25 11
Наименование OmniClass: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls