Опубликуйте свои продукты
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Архив

    ComFlor® 80 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 80 is the big sister to ComFlor® 60 with the same round shoulder combined profile technology applied to an 80 deep trapezoidal shape to give big spans. The use of this profile allows a designer to reduce still further the number of secondary beams in a building to give a cleaner lower cost structure. It allows central stud placement to ensure effective composite beam design and is 600mm cover to give lighter weight sheets in accordance with Health and Safety guidelines.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcomflor80
    • Тип продукцииComposite Floor Deck
    • Группа продукцииComFlor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-03
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Описание Uniclass 2015Structural deck systems
    • Номер OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Structural Floor Decks