Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Fischer Profil - Profiles - Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Уникальная ссылка: fischer-profil-wall
Брэнд: Tata Steel
Тип продукции: Wall Systems
Группа продукции: Fischer Profil
Дата публикации: 2017-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Fischer Profil Wall Cladding Profiles consist of 2 types: FischerTRAPEZ and FischePANEEL . Depending on the profile design, FischerTRAPEZ elements are suited to various applications involving walls. Their range of geometries and material thicknesses open up a variety of design options for appealing architecture. Perforated FischerTRAPEZ acoustic profiles are used as the inner sheet whenever the sound level is to be reduced. FischePANEEL allows for easy and fast installation. It is suitable for application as a single-sheet wall element, outside sheet of multi-sheet walls or as a wall cladding material, e.g., for refurbishments.

CE marked to EN 14782 as required. Steel (according to DIN EN 10346). 1064 coverwith deck & available in lengths from 50mm to 22m. Available with various finishes including: Colorcoat to 15my or 25my, Colorcoat Prisma, Colorcoat HPS200 Ultra and 55% ALZN AZ 185 (depending on product). Fire Rating of Class A1


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Стены - Сендвич-панели
Uniclass 1.4 Код: JH31
Uniclass 1.4 Описание: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Код: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Описание: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Описание: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Код: 25-20-68-50
NBS Reference Описание: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Номер OmniClass: 23-15 15 17 13
Наименование OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets