Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Monopanel - Plank Profiles - Facade Rainscreen Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Уникальная ссылка: monopanel-rainscreen
Брэнд: Tata Steel
Тип продукции: Wall Systems
Группа продукции: Monopanel
Дата публикации: 2017-06-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Our Monopanel Deauville plank profile is a cladding system with hidden fastening, allowing superior aesthetics for architectural façades and thermal insulation from the exterior. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 300 mm cover width - standard length on demand from 500 up to 8000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Стены - Сендвич-панели
Uniclass 1.4 Код: JH31
Uniclass 1.4 Описание: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Код: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Описание: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Описание: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Код: 25-20-68-50
NBS Reference Описание: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Номер OmniClass: 23-15 15 17 13
Наименование OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets