Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Montana - MONTAWALL® Liner Trays for wall

Уникальная ссылка: montana-montawall
Брэнд: Tata Steel
Тип продукции: Wall Systems
Группа продукции: Montana
Дата публикации: 2017-01-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
MONTAWALL® liner trays form a variable system of load-bearing liner trays in various finishes, dimensions and lengths. The height and depth of the liner trays can be chosen at will. MONTAWALL® liner trays enable easy, inexpensive design and construction with very good insulation values. The advantages include, in particular, the physical characteristics by means of ventilation, summer heat insulation and almost unlimited design diversity due to various cladding variations.

CE marked in steel (according to DIN EN 10346). Available in lengths from 250mm to 18'000mm with a Colorcoat Polyester 15my or 25my coating (depending on requirement). Available with perforation on request to guarantee high sound absorption values in technically important frequency ranges.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Switzerland
Страна-производитель: Switzerland

Категория BIMobject: Стены - Облицовка
Uniclass 1.4 Код: JH31
Uniclass 1.4 Описание: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Код: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Описание: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Описание: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Код: 25-20-68-50
NBS Reference Описание: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Номер OmniClass: 23-15 15 17 13
Наименование OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets