Опубликуйте свои продукты
RoofDek D35 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
RoofDek D35 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
    Tata Steel
    Архив

    RoofDek D35 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
    Tata Steel provides the designers needs for efficiency, aethestics and structural performance by offering a comprehensive portfolio of shallow RoofDek profiles.
    Cпецификация
    • Subject to satisfactory fixings, the decks will resist wind uplift to at least the value of 1.50kN/m2, and a deflection limit of L/90. Full load span tables may be obtained from our website: www.tatasteelconstruction.com or from our technical department. Maximum cantilevers assume a 0.9kN point load on the end, with the adjacent span being the single span as shown in the table. The end of the cantilever must be stiffened with an angle flashing. Steel type is taken as galvanised and coated at 280N/mm2. Also, please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаroofdek-d35
    • Тип продукцииStructural Roofing Systems
    • Группа продукцииRoofDek
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_65_50
    • Описание Uniclass 2015Metal profiled sheet roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings