Опубликуйте свои продукты
RoofDek HLT90/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT90/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT90/600 - Structural Liner Tray
    Tata Steel
    Архив

    RoofDek HLT90/600 - Structural Liner Tray

    Structural liner trays provide a neat planar inner surface, flat except for the stiffening ribs. It is suitable for both roof and wall cladding applications spanning across the main steels and omitting the need for purlins or cladding rails.
    Cпецификация
    • Please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаroofdek-hlt90-600
    • Тип продукцииStructural Roofing Systems
    • Группа продукцииRoofDek
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_65_50
    • Описание Uniclass 2015Metal profiled sheet roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings