Опубликуйте свои продукты
Trisobuild - Vertical Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation
Tata Steel
Архив

Trisobuild - Vertical Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation

Trisobuild™ Vertical Wall System. Pre-finished steel trapezoidal liner profile, a Spacer System, an insulation layer and a Colorcoat® pre-finished steel external weathering profile.
Cпецификация
  • The Colorcoat® pre-finished steel products that our wall profiles are manufactured from have been tested in accordance with BS EN 14782 to provide the specifier with the peace of mind of specification declarations and that the components meet the legal requirements set out in the Construction Products Regulations (CPR) and are affixed with a CE mark. An Environmental Product Declaration (EPD) is available for all the Trisobuild® system solutions
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrisobuild-wall-vert
  • Тип продукцииWall Systems
  • Группа продукцииTrisobuild
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-07-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20
  • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Номер OmniClass23-15 15 11 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sections
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls