Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Trisomet® Roof System- Insulated Composite/Sandwich roof panel

Уникальная ссылка: trisomet-roof
Брэнд: Tata Steel
Тип продукции: Roof Systems
Группа продукции: Trisomet
Дата публикации: 2016-07-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Trisomet® Roof System is an insulated panel for roof cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K. Also, as a roofing product, Trisomet® allows easy installation of photovoltaics (PVs).


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Стены - Сендвич-панели
Классификация IFC: Roof
Uniclass 1.4 Код: L52
Uniclass 1.4 Описание: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Код: SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 Описание: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Описание: Composite panels
NBS Reference Код: 20-40-55-50
NBS Reference Описание: Metal Composite Panel Roofing Systems
Номер OmniClass: 23-13 39 11 17
Наименование OmniClass: Exterior Composite Roof Panels
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings