Fireglass®20 is a 1/4" (6 mm) thick fire-rated and impact safety-rated glazing material. It is listed for use in doors with a fire rating requirement of 20 minutes.
Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop.
Доступно в регионах:
| Азия | Южная Америка | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Бахрейн | Аргентина | Канада | Египет |
Иордания | Боливия | Соединенные Штаты Америки | |
Ирак | Бразилия | ||
Йемен | Венесуэла | ||
Катар | Гайана | ||
Кувейт | Колумбия | ||
Ливан | Парагвай | ||
Объединенные Арабские Эмираты | Перу | ||
Оман | Уругвай | ||
Палестина | Чили | ||
Саудовская Аравия | Эквадор | ||
Турция |