Pilkington Pyrostop® BR is fire rated for up to 120 minutes and offers up to UL 752 Level III bullet resistance ratings. It can be combined with Smartgard® products to achieve up to UL 752 Level 8 bullet resistance rating.
If you are looking for fire-rated forced-entry glass, please visit Pilkington Pyrostop® laminated to School Guard Glass®
Доступно в регионах:
| Азия | Южная Америка | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Бахрейн | Аргентина | Канада | Египет |
Иордания | Боливия | Соединенные Штаты Америки | |
Ирак | Бразилия | ||
Йемен | Венесуэла | ||
Катар | Гайана | ||
Кувейт | Колумбия | ||
Ливан | Парагвай | ||
Объединенные Арабские Эмираты | Перу | ||
Оман | Уругвай | ||
Палестина | Чили | ||
Саудовская Аравия | Эквадор | ||
Турция |