WireLite® NT is a 17/64" (6.8 mm) thick glazing material composed of wired glass and a fire-rated surface-applied film. WireLite NT is listed for use in doors, sidelites, transoms and borrowed lites.
Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop®.
Доступно в регионах:
| Азия | Южная Америка | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Бахрейн | Аргентина | Канада | Египет |
Иордания | Боливия | Соединенные Штаты Америки | |
Ирак | Бразилия | ||
Йемен | Венесуэла | ||
Катар | Гайана | ||
Кувейт | Колумбия | ||
Ливан | Парагвай | ||
Объединенные Арабские Эмираты | Перу | ||
Оман | Уругвай | ||
Палестина | Чили | ||
Саудовская Аравия | Эквадор | ||
Турция |