Опубликуйте свои продукты
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

CONNECTOR COMPOSITION
a 12 mm headed stud;
a rectangular 38x54 mm pressed steel base plate, 4 mm thick. The stud connector and the base plate are riveted together;
two nails going through the two holes of the plate.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.

Cпецификация
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCTF
  • Тип продукцииConnector for steel floors
  • Группа продукцииFloor reinforcement
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2020-06-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)54
  • Глубина (мм)38
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.11
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
  • Классификация IFCСтруктурное соединение
  • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Описание Uniclass 2015Reinforcement
  • Номер OmniClass23-13 31 21 11
  • Наименование OmniClassReinforcement Components

Доступно в регионах:

Европа Африка