Опубликуйте свои продукты
CTL OMEGA - Connector for wood floors
CTL OMEGA - Connector for wood floors
CTL OMEGA - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL OMEGA - Connector for wood floors

    CONNECTOR COMPOSITION
    A 4 mm thick 30 x 90 x 38 mm high plate, with 10 mm diameter hole at the top for the passage of the screw
    A galvanised steel screw with sharp 10 mm diameter tip, length 100, 120 and 140 mm.
    All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.

    Cпецификация
    • Connector composed of a 10 mm screw, length 100/120/140 mm with tapered neck and a plate H38 x30xL90 mm, thickness 4 mm, bent in Omega shape, having a hole for the coach screw to pass through.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCTL-OMEGA
    • Тип продукцииCTL OMEGA
    • Группа продукцииConnector for wood floors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)38
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)30
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
    • Классификация IFCСтруктурное соединение
    • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Описание Uniclass 2015Reinforcement
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11
    • Наименование OmniClassReinforcement Components

    Доступно в регионах:

    Европа Африка