Опубликуйте свои продукты
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

COMPOSITION Square section splicing with a central threaded hole housing the ends of the bars to be joined. High-strength steel nails mounted on plastic supports to be inserted in the appropriate holes by means of special hydraulic pliers. Central inspection hole to verify the correct positioning of the bars. Identification of the piece with technical mark, production batch and diameter of the bar to be joined.
Cпецификация
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGTS
  • Тип продукцииMechanical rebar splicing system
  • Группа продукцииReinforcement of reinforced concrete columns
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2020-06-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)20
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.23
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
  • Классификация IFCСтруктурное соединение
  • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Описание Uniclass 2015Reinforcement
  • Номер OmniClass23-13 31 21 11
  • Наименование OmniClassReinforcement Components

Доступно в регионах:

Европа Африка