Опубликуйте свои продукты
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION The TECNARIA MINI CEM screw connector stud for reduced thickness concrete slabs consists of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, Ø 22.5 mm round head with 6 mm hexagonal insert, Ø 30 mm free-spinning stabilising washer, Ø 10 mm threaded body. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The connector has been specifically designed and tested for connections with very low concrete thicknesses (so-called micro-concretes), and it's made of very high performance steel.
Cпецификация
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMINI-CEM
  • Тип продукцииConnector for concrete floors
  • Группа продукцииFloor reinforcement
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2020-06-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)10
  • Глубина (мм)10
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.07
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
  • Классификация IFCСтруктурное соединение
  • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Описание Uniclass 2015Reinforcement
  • Номер OmniClass23-13 31 21 11
  • Наименование OmniClassReinforcement Components

Доступно в регионах:

Европа Африка