Опубликуйте свои продукты
V CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

V CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION TECNARIA VCEM screw stud connector for concrete slabs, consisting of a 10.9 mm tempered steel stem, Ø 14 mm, 15 mm hexagonal head and false washer, Ø 12 mm threaded body. The connector is zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. Connector with medium shear resistance for the realisation of quick connections. The pre-drilling of a hole in the concrete is the only preliminary requirement.
Cпецификация
  • Stud connector with screw and toothed plate for concrete casting integration. Element consisting of a 10.9 mm, Ø 14 mm steel stem, with washer and 15 mm hexagonal head, Ø 12 mm threaded body
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаV-CEM
  • Тип продукцииConnector for concrete floors
  • Группа продукцииFloor reinforcement
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)35
  • Ширина (мм)14
  • Глубина (мм)14
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
  • Классификация IFCСтруктурное соединение
  • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Описание Uniclass 2015Reinforcement
  • Номер OmniClass23-13 31 21 11
  • Наименование OmniClassReinforcement Components

Доступно в регионах:

Европа Африка