Опубликуйте свои продукты
DHT Orientable nozzle diffuser
Tecnica Srl

DHT Orientable nozzle diffuser

High-induction adjustable conical nozzle diffuser with direct duct mounting and EPDM sealing gasket. The central body can be easily adjusted or rotated 180° for maximum throw. – INSTALLATION HEIGHT: up to 25/30m – APPLICATION: cooling and heating for wide areas
Cпецификация
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Pickled Steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDHT
  • Тип продукцииDiffusion
  • Группа продукцииDHT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Air Diffusers

Доступно в регионах:

Европа