Опубликуйте свои продукты
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Triangular signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard
    Cпецификация
    • According to EN-12899:1 standard. 0,93 Kg (70cm) 1,2 Kg (90cm) 1,8 Kg (135 cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаp-1-cross
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-01
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)1.8
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Вспомогательный материалПолиэфирная смола
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectУказатели - Указатели
    • Код ETIMEC003588
    • Название ETIMTraffic management/road signage
    • Код Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
    • Описание Uniclass 2015Road traffic signs
    • Номер OmniClass23-39 11 15 17
    • Наименование OmniClassTraffic Signals