Опубликуйте свои продукты
R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel
Tecnivial

R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel

Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Cпецификация
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr-402-roundabout-road-sign-galvanized-steel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-08-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)1.8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectУказатели - Указатели