Опубликуйте свои продукты
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    Cпецификация
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаr-502-road-sign
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-01
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)1.8
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Вспомогательный материалПолиэфирная смола
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectУказатели - Указатели
    • Код ETIMEC003588
    • Название ETIMTraffic management/road signage
    • Код Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
    • Описание Uniclass 2015Road traffic signs
    • Номер OmniClass23-39 11 15 17
    • Наименование OmniClassTraffic Signals